Poignées type listeau en acier inoxydable (K0233)

Poignées type listeau en acier inoxydable (K0233)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : Inox profilé, 1.4404

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0233.06006
K0233.08006
K0233.10006
K0233.13006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

50.38 €

1 4 jours 80

57.57 €

1 4 jours 100

64.68 €

1 4 jours 120

75.26 €

1 4 jours 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 D=Trou de fixation M6
H=Hauteur(mm) 35 T(mm) 30

Assistance technique