Poignées type listeau, forme A (K0234) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées type listeau, forme A (K0234)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0234.086061
K0234.086063
K0234.100061
K0234.100063
K0234.120061
K0234.120063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale L=Longueur
(mm)

37.46 €

1 4 jours anodisé noir106

36.08 €

1 4 jours anodisé naturel106

39.81 €

1 4 jours anodisé noir120

38.28 €

1 4 jours anodisé naturel120

43.13 €

1 4 jours anodisé noir140

41.41 €

1 4 jours anodisé naturel140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Forme A
D=Trou de fixation M6 H=Hauteur(mm) 59 T(mm) 50

Assistance technique