Poignées de tirage en plastique, ovales (K1458)

Poignées de tirage en plastique, ovales (K1458)
· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Montage : par l’arrière

· Montage : par l’arrière

· Section ovale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1458.21000621
K1458.21200621
K1458.21280621
K1458.21600825
K1458.31000621
K1458.31200621
K1458.31280621
K1458.31600825
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Composant de finition de surface B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)

9.02 €

1 4 jours Acierpassivé-bleu2113M6501139

9.56 €

1 4 jours Acierpassivé-bleu2113M6501339

9.86 €

1 4 jours Acierpassivé-bleu2113M6501419

12.37 €

1 4 jours Acierpassivé-bleu2517M85517712

13.09 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant2113M6501139

14.01 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant2113M6501339

14.77 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant2113M6501419

17.16 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant2517M85517712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 500 Matériau principal Thermodurcissable
Couleur principale Noir Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale

Assistance technique