Poignées de tirage (K0188)

Poignées de tirage (K0188)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Section ronde

· Montage : par l’arrière

· Douille taraudée en laiton ou acier zingué

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0188.114008
K0188.214008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant

8.99 €

1 4 jours Laiton

8.99 €

1 4 jours Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 140 Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 500
Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale Noir Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 25 D=Trou de fixation M8
H(mm) 58 L=Longueur(mm) 165

Assistance technique