Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Charge appliquée (N) | Couleur principale | Assemblage | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Poids (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 jours | 94 | Polyamide | 1000 | RAL 7021 gris noir | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | - | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | 94 | Polyamide | 1000 | orangé pur RAL 2004 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | 94 | Polyamide | 1000 | jaune colza RAL 1021 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | 94 | Polyamide | 1000 | rouge traffic RAL 3020 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | 94 | Polyamide | 1000 | vert sécurité RAL 6032 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | 94 | Polyamide | 1000 | bleu traffic RAL 5017 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | 94 | Polyamide | 1000 | gris clair RAL 7035 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 117 | Polyamide | 1500 | RAL 7021 gris noir | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | - | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 117 | Polyamide | 1500 | orangé pur RAL 2004 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 117 | Polyamide | 1500 | jaune colza RAL 1021 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 117 | Polyamide | 1500 | rouge traffic RAL 3020 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 117 | Polyamide | 1500 | vert sécurité RAL 6032 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 117 | Polyamide | 1500 | bleu traffic RAL 5017 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 117 | Polyamide | 1500 | gris clair RAL 7035 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 132 | Polyamide | 1500 | RAL 7021 gris noir | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 132 | Polyamide | 1500 | orangé pur RAL 2004 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 132 | Polyamide | 1500 | jaune colza RAL 1021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 132 | Polyamide | 1500 | rouge traffic RAL 3020 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 132 | Polyamide | 1500 | vert sécurité RAL 6032 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 132 | Polyamide | 1500 | bleu traffic RAL 5017 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 132 | Polyamide | 1500 | gris clair RAL 7035 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | - | Polyamide | 1500 | RAL 7021 gris noir | Possible des deux côtés | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | 150 | Polyamide | 1500 | orangé pur RAL 2004 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | 150 | Polyamide | 1500 | jaune colza RAL 1021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | 150 | Polyamide | 1500 | rouge traffic RAL 3020 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | 150 | Polyamide | 1500 | vert sécurité RAL 6032 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | 150 | Polyamide | 1500 | bleu traffic RAL 5017 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | 150 | Polyamide | 1500 | gris clair RAL 7035 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 179 | Polyamide | 1500 | RAL 7021 gris noir | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | - | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 179 | Polyamide | 1500 | orangé pur RAL 2004 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 179 | Polyamide | 1500 | jaune colza RAL 1021 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 179 | Polyamide | 1500 | rouge traffic RAL 3020 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 179 | Polyamide | 1500 | vert sécurité RAL 6032 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 179 | Polyamide | 1500 | bleu traffic RAL 5017 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 179 | Polyamide | 1500 | gris clair RAL 7035 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | 94 | Polypropylène | 500 | gris noir | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | - | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 117 | Polypropylène | 800 | gris noir | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | - | ||
3.99 € | 1 | 4 jours | 132 | Polypropylène | 800 | gris noir | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | - | Polypropylène | 800 | gris noir | Possible des deux côtés | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | 179 | Polypropylène | 800 | gris noir | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | - |
Loading...
Désignation | Poignée Cintrée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Couleur principale
Assemblage
B(mm)
C(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
SW(mm)
T(mm)
T1(mm)
Poids(kg)
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles