Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0199.120061 |
K0199.120062 |
K0199.120063 |
K0199.140081 |
K0199.140082 |
K0199.140083 |
K0199.160081 |
K0199.160082 |
K0199.160083 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Forme | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation | H (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.95 € | 1 | 4 jours | 120 | anodisé | naturel | A | 22 | 10.5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | ||
30.64 € | 1 | 4 jours | 120 | anodisé | Noir | B | 22 | 10.5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | ||
30.64 € | 1 | 4 jours | 120 | revêtement par pulvérisation | titane | C | 22 | 10.5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | ||
34.06 € | 1 | 4 jours | 140 | anodisé | naturel | A | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | ||
35.95 € | 1 | 4 jours | 140 | anodisé | Noir | B | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | ||
35.95 € | 1 | 4 jours | 140 | revêtement par pulvérisation | titane | C | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | ||
40.47 € | 1 | 4 jours | 160 | anodisé | naturel | A | 28 | 13.5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | ||
42.76 € | 1 | 4 jours | 160 | anodisé | Noir | B | 28 | 13.5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | ||
42.76 € | 1 | 4 jours | 160 | revêtement par pulvérisation | titane | C | 28 | 13.5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Assemblage | à l’arrière |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | ergonomique |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Forme
B(mm)
C(mm)
D=Trou de fixation
H(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles