Poignées de tirage (K0200)

Poignées de tirage (K0200)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Résistance à la déformation et ergonomie, conviennent pour les environnements humides

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0200.100051
K0200.100052
K0200.120061
K0200.120062
K0200.140081
K0200.140082
K0200.160081
K0200.160082
K0200.180081
K0200.180082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du composant B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

6.72 €

1 4 jours 100Acier19178.5M5X22351222013

7.67 €

1 4 jours 100Acier inoxydable19178.5M5X22351222013

8.00 €

1 4 jours 120Acier2320.510.5M6X25391462415

8.90 €

1 4 jours 120Acier inoxydable2320.510.5M6X25391462415

10.21 €

1 4 jours 140Acier272412M8X30451702816

11.66 €

1 4 jours 140Acier inoxydable272412M8X30451702816

14.64 €

1 4 jours 160Acier3127.513.5M8X35521943220

16.43 €

1 4 jours 160Acier inoxydable3127.513.5M8X35521943220

20.92 €

1 4 jours 180Acier353115.5M10X40582183620

24.68 €

1 4 jours 180Acier inoxydable353115.5M10X40582183620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal Thermoplastique
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire

Assistance technique