Poignées de tirage (K0205)

Poignées de tirage (K0205)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Design élégant

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0205.12001
K0205.12003
K0205.18001
K0205.18003
K0205.20001
K0205.20003
K0205.35001
K0205.35003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale D=Trou de fixation L=Longueur
(mm)
T
(mm)

7.83 €

1 4 jours 120NoirM513010

7.10 €

1 4 jours 120naturelM513010

8.92 €

1 4 jours 180NoirM519010

8.12 €

1 4 jours -naturelM519010

9.22 €

1 4 jours 200NoirM521010

8.38 €

1 4 jours 200naturelM521010

15.64 €

1 4 jours 350NoirM636012

14.12 €

1 4 jours 350naturelM636012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Corps de finition de surface mat et anodisé
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale B(mm) 20
H(mm) 45

Assistance technique