Poignées de tirage (K1074)

Poignées de tirage (K1074)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section carrée

· Montage : par l'arrière, éléments de fixation inclus

· Insert taraudé en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1074.11005

Référence pièce
K1074.11005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.15 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 110 Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 500
Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale Noir Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 16 B1(mm) 14
C(mm) 12 D=Trou de fixation M5 H(mm) 42
L=Longueur(mm) 130 T(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage (K1074), le numéro d'article est le suivant: K1074.11005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1074.11005.

Assistance technique