Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1075.055051 |
K1075.055053 |
K1075.088051 |
K1075.088053 |
K1075.120051 |
K1075.120053 |
K1075.180051 |
K1075.180053 |
K1075.235053 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Couleur principale | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | 4 jours | 55 | Noir | 69 | ||
5.39 € | 1 | 4 jours | 55 | naturel | 69 | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | 88 | Noir | 102 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 88 | naturel | 102 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | 120 | Noir | 134 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 120 | naturel | 134 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 180 | Noir | 194 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 180 | naturel | 194 | ||
11.76 € | 1 | 4 jours | 235 | naturel | 249 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 750 | Corps de finition de surface | mat et anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | à l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rectangulaire | B(mm) | 12.2 |
B1(mm) | 8 | D=Trou de fixation | M5 | H(mm) | 40 |
T(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur principale
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles