Poignées de tirage coudées (K0207)

Poignées de tirage coudées (K0207)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Finition : rectifiée ou chromée

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0207.06008
K0207.12008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)

10.47 €

1 4 jours 666027

11.57 €

1 4 jours 12612087

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 120 Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000
Corps de finition de surface chromé brillant Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 47 D=Trou de fixation M8 L=Longueur(mm) 132
T=profondeur de filetage(mm) 15

Assistance technique