Poignées de tirage coudées (K0219)

Poignées de tirage coudées (K0219)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0219.08601
K0219.08603
K0219.12001
K0219.12003
K0219.18001
K0219.18003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

6.96 €

1 4 jours 86Noir96

6.36 €

1 4 jours 86naturel96

8.38 €

1 4 jours 120Noir130

7.60 €

1 4 jours 120naturel130

9.11 €

1 4 jours 180Noir190

8.28 €

1 4 jours 180naturel190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Corps de finition de surface anodisé
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 40
B1(mm) 10 D=Trou de fixation M5 D1=Diamètre extérieur(mm) 10
H(mm) 45 T=profondeur de filetage(mm) 10

Assistance technique