Poignées de tirage coudées (K0229)

Poignées de tirage coudées (K0229)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section ronde

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0229.20016
K0229.25016
K0229.30016
K0229.40016
K0229.50018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
Numéro de commande pour rondelle d’extrémité

37.34 €

1 4 jours 200116169821606945-16

40.38 €

1 4 jours 250116169826606945-16

43.03 €

1 4 jours 300116169831606945-16

48.40 €

1 4 jours 400116169841606945-16

58.31 €

1 4 jours 500118189951806945-18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rond D=Trou de fixation M8

Assistance technique