Poignées de tirage coudées (K0244)

Poignées de tirage coudées (K0244)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Idéale pour les portes à deux vantaux, forme ergonomique et protection de passage des mains

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0244.100081
K0244.198081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Forme B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
Numéro de commande pour capuchons

5.52 €

1 4 jours 100A738.56513406975-1

23.54 €

1 4 jours 198B1008.88023606975-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal Thermoplastique
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond

Assistance technique