Armoire à poignées de tirage, forme B (K0213)

Armoire à poignées de tirage, forme B (K0213)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0213.09001
K0213.09003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

4.82 €

1 4 jours Noir

4.14 €

1 4 jours naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 90 Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 300
Corps de finition de surface mat et anodisé Forme B Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 12 D=Trou de fixation M5
H(mm) 28 L=Longueur(mm) 98

Assistance technique