Moyeux de pince (K0376)

Moyeux de pince (K0376)
· En association avec une poignée, les arbres peuvent pivoter et être positionnés

· Montage rapide et simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0376.0810
K0376.0812
K0376.1012
K0376.1014
K0376.1214
K0376.1216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur B=Épaisseur D3
(mm)
D4=Trou de fixation B1
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

15.99 €

1 4 jours 102415.510M8133611

15.99 €

1 4 jours 122415.510M8133611

18.10 €

1 4 jours 122817.512M10154114

18.10 €

1 4 jours 142817.512M10154114

22.39 €

1 4 jours 143219.514M12174516

22.39 €

1 4 jours 163219.514M12174516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique