Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | B=Épaisseur | D3 (vis sans tête) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | 5 | M2x3 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | 5 | M2,5x3 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | 6 | M3x4 | ||
1.48 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | 8 | M4x5 | ||
1.48 € | 1 | 4 jours | 7 | 12 | 8 | M4x5 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | 8 | M4x6 | ||
1.98 € | 1 | 4 jours | 9 | 18 | 10 | M5x8 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 10 | M5x8 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | 11 | 20 | 10 | M5x8 | ||
2.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 22 | 12 | M6x8 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | 12 | M6x8 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | 12 | M6x8 | ||
4.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 28 | 12 | M6x8 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 18 | 32 | 14 | M6x8 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 20 | 32 | 14 | M6x8 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 24 | 40 | 16 | M8x12 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 16 | M8x10 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 26 | 40 | 16 | M8x10 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | 28 | 45 | 16 | M8x12 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | 30 | 45 | 16 | M8x10 | ||
13.66 € | 1 | 4 jours | 32 | 50 | 16 | M8x12 | ||
14.06 € | 1 | 4 jours | 35 | 56 | 16 | M8x12 | ||
17.16 € | 1 | 4 jours | 36 | 56 | 16 | M8x12 | ||
17.97 € | 1 | 4 jours | 38 | 56 | 16 | M8x12 | ||
22.61 € | 1 | 4 jours | 40 | 63 | 18 | M10x16 | ||
22.61 € | 1 | 4 jours | 42 | 63 | 18 | M10x16 | ||
26.77 € | 1 | 4 jours | 45 | 70 | 18 | M10x16 | ||
26.77 € | 1 | 4 jours | 48 | 70 | 18 | M10x16 | ||
33.29 € | 1 | 4 jours | 50 | 80 | 18 | M10x16 | ||
34.22 € | 1 | 4 jours | 52 | 80 | 18 | M10x16 | ||
34.22 € | 1 | 4 jours | 55 | 80 | 18 | M10x16 | ||
34.22 € | 1 | 4 jours | 56 | 80 | 18 | M10x16 | ||
48.69 € | 1 | 4 jours | 58 | 90 | 20 | M10x16 | ||
48.69 € | 1 | 4 jours | 60 | 90 | 20 | M10x16 | ||
48.69 € | 1 | 4 jours | 63 | 90 | 20 | M10x16 | ||
64.29 € | 1 | 4 jours | 65 | 100 | 20 | M10x20 | ||
64.29 € | 1 | 4 jours | 68 | 100 | 20 | M10x20 | ||
64.29 € | 1 | 4 jours | 70 | 100 | 20 | M10x20 | ||
87.10 € | 1 | 4 jours | 72 | 100 | 20 | M10x20 | ||
87.10 € | 1 | 4 jours | 75 | 110 | 22 | M12x20 | ||
87.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 110 | 22 | M12x20 | ||
112.25 € | 1 | 4 jours | 85 | 125 | 22 | M12x25 | ||
112.25 € | 1 | 4 jours | 90 | 125 | 22 | M12x20 | ||
133.34 € | 1 | 4 jours | 100 | 140 | 25 | M12x25 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | vis sans tête avec fente |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur
B=Épaisseur
D3 (vis sans tête)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles