Vis de blocage des colliers d’arbre DIN 705, acier inoxydable, forme E, avec six pans creux (K0406)

Vis de blocage des colliers d’arbre DIN 705, acier inoxydable, forme E, avec six pans creux (K0406)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grande force de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0406.300302
K0406.300402
K0406.300502
K0406.300602
K0406.300702
K0406.300802
K0406.300902
K0406.301002
K0406.301102
K0406.301202
K0406.301402
K0406.301502
K0406.301602
K0406.301802
K0406.302002
K0406.302402
K0406.302502
K0406.302602
K0406.302802
K0406.303002
K0406.303202
K0406.303502
K0406.303602
K0406.303802
K0406.304002
K0406.304202
K0406.304502
K0406.304802
K0406.305002
K0406.305202
K0406.305502
K0406.305602
K0406.305802
K0406.306002
K0406.306302
K0406.306502
K0406.306802
K0406.307002
K0406.307202
K0406.307502
K0406.308002
K0406.308502
K0406.309002
K0406.310002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur B=Épaisseur D3 (vis sans tête)

1.32 €

1 4 jours 375M2x3

1.32 €

1 4 jours 485M2,5x3

1.32 €

1 4 jours 5106M3x4

1.40 €

1 4 jours 6128M4x5

1.40 €

1 4 jours 7128M4x5

1.68 €

1 4 jours 8168M4x6

1.90 €

1 4 jours 91810M5x8

2.04 €

1 4 jours 102010M5x8

2.09 €

1 4 jours 112010M5x8

2.68 €

1 4 jours 122212M6x8

3.04 €

1 4 jours 142512M6x8

3.04 €

1 4 jours 152512M6x8

4.28 €

1 4 jours 162812M6x8

5.28 €

1 4 jours 183214M6x8

5.28 €

1 4 jours 203214M6x8

8.74 €

1 4 jours 244016M8x12

8.74 €

1 4 jours 254016M8x10

8.74 €

1 4 jours 264016M8x10

10.26 €

1 4 jours 284516M8x12

10.26 €

1 4 jours 304516M8x10

13.02 €

1 4 jours 325016M8x12

13.79 €

1 4 jours 355616M8x12

15.50 €

1 4 jours 365616M8x12

16.55 €

1 4 jours 385616M8x12

21.68 €

1 4 jours 406318M10x16

21.68 €

1 4 jours 426318M10x16

25.23 €

1 4 jours 457018M10x16

25.23 €

1 4 jours 487018M10x16

26.91 €

1 4 jours 508018M10x16

26.91 €

1 4 jours 528018M10x16

26.91 €

1 4 jours 558018M10x16

26.91 €

1 4 jours 568018M10x16

41.39 €

1 4 jours 589020M10x16

41.39 €

1 4 jours 609020M10x16

41.39 €

1 4 jours 639020M10x16

54.75 €

1 4 jours 6510020M10x20

54.75 €

1 4 jours 6810020M10x20

54.75 €

1 4 jours 7010020M10x20

73.46 €

1 4 jours 7210020M10x20

73.46 €

1 4 jours 7511022M12x20

73.46 €

1 4 jours 8011022M12x20

95.62 €

1 4 jours 8512522M12x25

95.62 €

1 4 jours 9012522M12x20

113.11 €

1 4 jours 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Forme E
Type-forme vis sans tête à six pans creux

Assistance technique