Bouchons pour cols de remplissage (K0456)

Bouchons pour cols de remplissage (K0456)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Avec évent et filtre à air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0456.67200
K0456.676020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage

5.46 €

1 4 jours G2

5.46 €

1 4 jours M60x2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Couleur du composant rouge
D=diamètre extérieur(mm) 67.5 L=Longueur(mm) 30 L1(mm) 15
Température max.(°C) 100

Assistance technique