Jauge, forme D, avec trou de ventilation (K0468)

Jauge, forme D, avec trou de ventilation (K0468)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Manipulation simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0468.42714
K0468.43318
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la poignée
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S minimum
(mm)

1.62 €

1 4 jours 271418134342017

1.79 €

1 4 jours 331824145442117.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Zinc Forme D
Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1

Assistance technique