Cols de remplissage (K0470)

Cols de remplissage (K0470)
· Résistant à des températures jusqu’à 80 °C

· Avec tamis de remplissage

· Couvercle imperdable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0470.706020

Référence pièce
K0470.706020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.36 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Thermoplastique Version avec chaîne
D=diamètre extérieur(mm) 70 D1(mm) 38 D2(mm) 55
D3(mm) M60X2 L=Longueur(mm) 46.5 L1=longueur(mm) 88
L2(mm) 80 S(mm) 2 - 8

Vous vous trouvez sur la page de Cols de remplissage (K0470), le numéro d'article est le suivant: K0470.706020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0470.706020.

Assistance technique