Loquets à compression avec languette réglable (K0531)

Loquets à compression avec languette réglable (K0531)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, portes, construction d'armoires électriques

· Course de serrage 6 mm

· Résistant aux vibrations, protection contre l'eau et la poussière

· Actionnement : profil carré 8 mm, double barre 3 mm ou 5 mm, broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0531.18321
K0531.30322
K0531.43321
K0531.45321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

10.52 €

1 4 jours carré 8 mm

10.56 €

1 4 jours poignée

10.52 €

1 4 jours double cosse 3 mm

10.52 €

1 4 jours double cosse 5 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc H=Hauteur(mm) 32 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 18
SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique