Broches de verrouillage à billes (K0792)

Broches de verrouillage à billes (K0792)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0792.002605010
K0792.002605015
K0792.002605020
K0792.002605025
K0792.002605030
K0792.002606010
K0792.002606015
K0792.002606020
K0792.002606025
K0792.002606030
K0792.002606035
K0792.002606040
K0792.002606045
K0792.002606050
K0792.003308020
K0792.003308025
K0792.003308030
K0792.003308035
K0792.003308040
K0792.003308045
K0792.003308050
K0792.003310020
K0792.003310025
K0792.003310030
K0792.003310035
K0792.003310040
K0792.003310045
K0792.003310050
K0792.003310060
K0792.004612025
K0792.004612030
K0792.004612035
K0792.004612040
K0792.004612045
K0792.004612050
K0792.004612060
K0792.004612070
K0792.004612080
K0792.004616030
K0792.004616035
K0792.004616040
K0792.004616045
K0792.004616050
K0792.004616060
K0792.004616070
K0792.004616080
K0792.00842605010
K0792.00842605015
K0792.00842605020
K0792.00842605025
K0792.00842605030
K0792.00842606010
K0792.00842606015
K0792.00842606020
K0792.00842606025
K0792.00842606030
K0792.00842606035
K0792.00842606040
K0792.00842606045
K0792.00842606050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

15.78 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2105.92520.215.9515

15.78 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2155.92520.220.9515

15.78 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2205.92520.225.9515

15.78 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2255.92520.230.9515

16.73 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2305.92520.235.9515

15.87 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2106.82520.216.8622

15.87 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2156.82520.221.8622

15.87 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2206.82520.226.8622

15.87 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2256.82520.231.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2306.82520.236.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2356.82520.241.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2406.82520.246.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2456.82520.251.8622

16.73 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2506.82520.256.8622

17.24 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3207.83326.127.8838

17.24 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3257.83326.132.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3307.83326.137.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3357.83326.142.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3407.83326.147.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3457.83326.152.8838

18.48 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3507.83326.157.8838

26.78 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3208.93326.128.91060

26.78 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3258.93326.133.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3308.93326.138.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3358.93326.143.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3408.93326.148.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3458.93326.153.91060

27.95 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3508.93326.158.91060

29.39 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3608.93326.168.91060

27.06 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3259.939.531.334.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3309.939.531.339.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3359.939.531.344.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3409.939.531.349.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3459.939.531.354.91286

28.53 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3509.939.531.359.91286

30.00 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3609.939.531.369.91286

30.00 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3709.939.531.379.91286

31.27 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3809.939.531.389.91286

45.84 €

1 4 jours Noir3345.9161926.33013.139.531.343.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3345.9161926.33513.139.531.348.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3345.9161926.34013.139.531.353.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3345.9161926.34513.139.531.358.116153

46.58 €

1 4 jours Noir3345.9161926.35013.139.531.363.116153

49.47 €

1 4 jours Noir3345.9161926.36013.139.531.373.116153

49.47 €

1 4 jours Noir3345.9161926.37013.139.531.383.116153

52.39 €

1 4 jours Noir3345.9161926.38013.139.531.393.116153

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2105.92520.215.9515

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2155.92520.220.9515

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2205.92520.225.9515

15.78 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2255.92520.230.9515

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2305.92520.235.9515

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2106.82520.216.8622

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2156.82520.221.8622

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2206.82520.226.8622

15.87 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2256.82520.231.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2306.82520.236.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2356.82520.241.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2406.82520.246.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2456.82520.251.8622

16.73 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2506.82520.256.8622

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique