Douilles cylindriques (K0362)

Douilles cylindriques (K0362)
· Accessoires pour doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt cylindrique

· Précision élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0362.10
K0362.12
K0362.16
K0362.20
K0362.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

13.41 €

1 4 jours 101916118.5

14.77 €

1 4 jours 1223201310

17.03 €

1 4 jours 1628251714

19.67 €

1 4 jours 2033301613

26.84 €

1 4 jours 2542381916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface trempé et rectifié Couleur principale noir oxydé
Finition noir oxydé

Assistance technique