Douilles de centrage en acier inoxydable (K1475)

Douilles de centrage en acier inoxydable (K1475)
· Trempé

· Possibilité d'obtenir une répétabilité de ±0,013 mm

· Deux classes de résistance de précision différentes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1475.113013
K1475.113020
K1475.116020
K1475.116025
K1475.120020
K1475.120025
K1475.125020
K1475.125025
K1475.130020
K1475.130025
K1475.135020
K1475.135025
K1475.135040
K1475.135050
K1475.150020
K1475.150025
K1475.150040
K1475.150050
K1475.213013
K1475.213020
K1475.216020
K1475.216025
K1475.220020
K1475.220025
K1475.225020
K1475.225025
K1475.230020
K1475.230025
K1475.235020
K1475.235025
K1475.235040
K1475.235050
K1475.250020
K1475.250025
K1475.250040
K1475.250050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Taille Taille de l’alésage pour douille de centrage Ø +0,01
(mm)
L=Longueur
(mm)
T=tolérance
(mm)

28.75 €

1 4 jours 1319.04classe I19.01613+0.005 - +0.018

30.62 €

1 4 jours 1319.04classe I19.01620+0,005 à +0,018

30.62 €

1 4 jours 1625.042classe I25.01620+0.005 - +0.018

32.52 €

1 4 jours 1625.042classe I25.01625+0,005 à +0,018

32.33 €

1 4 jours 2035.042classe I35.01820+0,005 à +0,018

35.48 €

1 4 jours 2035.042classe I35.01825+0,005 à +0,018

34.03 €

1 4 jours 2535.042classe I35.01820+0,005 à +0,018

38.42 €

1 4 jours 2535.042classe I35.01825+0,005 à +0,018

47.91 €

1 4 jours 3045.042classe I45.01820+0,005 à +0,018

49.20 €

1 4 jours 3045.042classe I45.01825+0,005 à +0,018

47.91 €

1 4 jours 3545.042classe I45.01820+0,005 à +0,018

49.20 €

1 4 jours 3545.042classe I45.01825+0,005 à +0,018

51.70 €

1 4 jours 3545.042classe I45.01840+0,005 à +0,018

53.77 €

1 4 jours 3545.042classe I45.01850+0,005 à +0,018

92.85 €

1 4 jours 5063.546classe I63.52120+0,005 à +0,018

99.62 €

1 4 jours 5063.546classe I63.52125+0,005 à +0,018

109.09 €

1 4 jours 5063.546classe I63.52140+0,005 à +0,018

117.47 €

1 4 jours 5063.546classe I63.52150+0,005 à +0,018

78.32 €

1 4 jours 1319.04classe II19.01613+0,025 à +0,050

30.62 €

1 4 jours 1319.04classe II19.01620+0,025 à +0,050

30.62 €

1 4 jours 1625.042classe II25.01620+0,025 à +0,050

32.52 €

1 4 jours 1625.042classe II25.01625+0,025 à +0,050

30.62 €

1 4 jours 2035.042classe II35.01820+0,025 à +0,050

35.48 €

1 4 jours 2035.042classe II35.01825+0,025 à +0,050

34.03 €

1 4 jours 2535.042classe II35.01820+0,025 à +0,050

35.48 €

1 4 jours 2535.042classe II35.01825+0,025 à +0,050

47.91 €

1 4 jours 3045.042classe II45.01820+0,025 à +0,050

49.20 €

1 4 jours 3045.042classe II45.01825+0,025 à +0,050

47.91 €

1 4 jours 3545.042classe II45.01820+0,025 à +0,050

49.20 €

1 4 jours 3545.042classe II45.01825+0,025 à +0,050

51.70 €

1 4 jours 3545.042classe II45.01840+0,025 à +0,050

58.72 €

1 4 jours 3545.042classe II45.01850+0,025 à +0,050

92.85 €

1 4 jours 5063.546classe II63.52120+0,025 à +0,050

99.62 €

1 4 jours 5063.546classe II63.52125+0,025 à +0,050

109.09 €

1 4 jours 5063.546classe II63.52140+0,025 à +0,050

117.47 €

1 4 jours 5063.546classe II63.52150+0,025 à +0,050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable

Assistance technique