Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0650.116042 |
K0650.116044 |
K0650.120052 |
K0650.120054 |
K0650.125062 |
K0650.125064 |
K0650.132082 |
K0650.132084 |
K0650.140102 |
K0650.140104 |
K0650.150122 |
K0650.150124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | 4 jours | M4 | Aluminium | 16 | - | 8 | 15 | 7.2 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | M4 | Acier inoxydable | 16 | 1.4301 | 8 | 15 | 7.2 | ||
3.69 € | 1 | 4 jours | M5 | Aluminium | 20 | - | 12 | 18 | 9.1 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | M5 | Acier inoxydable | 20 | 1.4301 | 12 | 18 | 9.1 | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | M6 | Aluminium | 25 | - | 15 | 22.5 | 11 | ||
8.17 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier inoxydable | 25 | 1.4301 | 15 | 22.5 | 11 | ||
7.41 € | 1 | 4 jours | M8 | Aluminium | 32 | - | 18 | 29 | 14.5 | ||
12.18 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | 32 | 1.4301 | 18 | 29 | 14.5 | ||
10.65 € | 1 | 4 jours | M10 | Aluminium | 40 | - | 22 | 37 | 18 | ||
21.57 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | 40 | 1.4301 | 22 | 37 | 18 | ||
15.44 € | 1 | 4 jours | M12 | Aluminium | 50 | - | 28 | 46 | 21 | ||
33.76 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | 50 | 1.4301 | 28 | 46 | 21 |
Loading...
Corps de finition de surface(mm) | Poli | Forme(mm) | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du corps principal
Diamètre extérieur(Ø)
Corde acier
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles