Boutons sphériques, DIN 319, forme K (K0650)

Boutons sphériques, DIN 319, forme K (K0650)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : alésage

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0650.316042
K0650.316043
K0650.320052
K0650.320053
K0650.325062
K0650.325063
K0650.332082
K0650.332083
K0650.340102
K0650.340103
K0650.350122
K0650.350123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diamètre extérieur
(Ø)
Corde acier D=alésage
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

3.59 €

1 4 jours Aluminium16-681510

4.81 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305681510

3.69 €

1 4 jours Aluminium20-8121812

5.30 €

1 4 jours Acier inoxydable201.43058121812

5.14 €

1 4 jours Aluminium25-101522.516

7.76 €

1 4 jours Acier inoxydable251.4305101522.516

7.41 €

1 4 jours Aluminium32-12182920

11.60 €

1 4 jours Acier inoxydable321.430512182920

10.65 €

1 4 jours Aluminium40-16223725

20.55 €

1 4 jours Acier inoxydable401.430516223725

15.44 €

1 4 jours Aluminium50-20284632

32.17 €

1 4 jours Acier inoxydable501.430520284632

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface(mm) Poli Forme(mm) K

Assistance technique