Boutons sphériques lisses, DIN 319, renforcés, forme E, avec douilles filetées (K0159)

Boutons sphériques lisses, DIN 319, renforcés, forme E, avec douilles filetées (K0159)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : insert taraudè

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0159.21604
K0159.22005
K0159.22006
K0159.220051
K0159.22506
K0159.22508
K0159.225061
K0159.23008
K0159.230081
K0159.23208
K0159.23210
K0159.23508
K0159.23510
K0159.235101
K0159.24008
K0159.24010
K0159.24012
K0159.240101
K0159.240121
K0159.24510
K0159.24512
K0159.25010
K0159.25012
K0159.250121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Couleur principale
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.55 €

1 4 jours M416LaitonNoir8156

0.60 €

1 4 jours M520AcierNoir12187.5

0.60 €

1 4 jours M620AcierNoir12189

0.76 €

1 4 jours M520Acierrouge12187.5

0.69 €

1 4 jours M625AcierNoir15239

0.75 €

1 4 jours M825AcierNoir152312

0.92 €

1 4 jours M625Acierrouge15239

1.16 €

1 4 jours M830AcierNoir162812

1.64 €

1 4 jours M830Acierrouge162812

1.32 €

1 4 jours M832AcierNoir182912

1.33 €

1 4 jours M1032AcierNoir182915

1.31 €

1 4 jours M836AcierNoir173314

1.36 €

1 4 jours M1036AcierNoir173314

2.04 €

1 4 jours M1036Acierrouge173314

1.60 €

1 4 jours M840AcierNoir2037.514

1.68 €

1 4 jours M1040AcierNoir2037.515

1.90 €

1 4 jours M1240AcierNoir2037.518

2.35 €

1 4 jours M1040Acierrouge2037.515

2.67 €

1 4 jours M1240Acierrouge2037.518

2.14 €

1 4 jours M1045AcierNoir204322

2.20 €

1 4 jours M1245AcierNoir204321

2.61 €

1 4 jours M1050AcierNoir224815

2.68 €

1 4 jours M1250AcierNoir284818

3.75 €

1 4 jours M1250Acierrouge284818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Forme(mm) E
Type-forme(mm) avec douilles filetées

Assistance technique