Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0158.11604 |
K0158.11605 |
K0158.12005 |
K0158.12006 |
K0158.12506 |
K0158.12508 |
K0158.13208 |
K0158.13210 |
K0158.14010 |
K0158.14012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 16 | 8 | 15 | 7.5 | ||
0.45 € | 1 | 4 jours | M5 | 20 | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.45 € | 1 | 4 jours | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 15 | 22.5 | 9 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 25 | 15 | 22.5 | 12 | ||
0.67 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | ||
0.67 € | 1 | 4 jours | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 22 | 37 | 15 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | 22 | 37 | 15 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | C |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles