Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme E, avec douilles filetées (K0158)

Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme E, avec douilles filetées (K0158)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : insert taraudé

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0158.22005
K0158.22006
K0158.22506
K0158.22508
K0158.23208
K0158.23210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.60 €

1 4 jours M52012187.5

0.63 €

1 4 jours M62012187.5

0.63 €

1 4 jours M6251522.59

0.77 €

1 4 jours M8251522.59

0.97 €

1 4 jours M832182912

1.14 €

1 4 jours M1032182912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Composant de finition de surface(mm) Galvanisé Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) E

Assistance technique