Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme M, avec alésage conique (K0158)

Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme M, avec alésage conique (K0158)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0158.32005
K0158.32506
K0158.32508
K0158.33208
K0158.33210
K0158.34010
K0158.34012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

0.55 €

1 4 jours 205121812

0.60 €

1 4 jours 2561522.515

0.60 €

1 4 jours 2581522.515

0.71 €

1 4 jours 328182915

0.71 €

1 4 jours 3210182915

1.15 €

1 4 jours 4010223720

1.15 €

1 4 jours 4012223720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) M

Assistance technique