Poignées de serrage ergonomiques avec filetage extérieur (K0779)

Poignées de serrage ergonomiques avec filetage extérieur (K0779)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0779.05006X15
K0779.05006X20
K0779.05006X25
K0779.05006X30
K0779.05008X20
K0779.05008X25
K0779.05008X30
K0779.05008X40
K0779.05010X30
K0779.05010X40
K0779.05010X50
K0779.5006X15
K0779.5006X20
K0779.5006X25
K0779.5006X30
K0779.5008X20
K0779.5008X25
K0779.5008X30
K0779.5008X40
K0779.5010X30
K0779.5010X40
K0779.5010X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du composant
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

7.81 €

1 4 jours M6Acier inoxydable15

7.81 €

1 4 jours M6Acier inoxydable20

8.25 €

1 4 jours M6Acier inoxydable25

8.25 €

1 4 jours M6Acier inoxydable30

8.45 €

1 4 jours M8Acier inoxydable20

8.45 €

1 4 jours M8Acier inoxydable25

8.45 €

1 4 jours M8Acier inoxydable30

8.45 €

1 4 jours M8Acier inoxydable40

8.89 €

1 4 jours M10Acier inoxydable30

8.89 €

1 4 jours M10Acier inoxydable40

8.89 €

1 4 jours M10Acier inoxydable50

6.85 €

1 4 jours M6Acier15

6.85 €

1 4 jours M6Acier20

7.06 €

1 4 jours M6Acier25

7.06 €

1 4 jours M6Acier30

7.27 €

1 4 jours M8Acier20

7.27 €

1 4 jours M8Acier25

7.27 €

1 4 jours M8Acier30

7.27 €

1 4 jours M8Acier40

7.69 €

1 4 jours M10Acier30

7.69 €

1 4 jours M10Acier40

7.69 €

1 4 jours M10Acier50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Plastique Diamètre extérieur(Ø) 50 Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) L D2(mm) 26 H=Hauteur(mm) 55
H1(Nm) 10

Assistance technique