Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0786.06308 |
K0786.06310 |
K0786.6308 |
K0786.6310 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du composant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.89 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier |
Loading...
Matériau du corps principal | Plastique | Diamètre extérieur(Ø) | 63 | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K | D2(mm) | 26 | H=Hauteur(mm) | 45 |
H1(Nm) | 10 | T=profondeur de filetage(mm) | 17 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du composant(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles