Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1378.06806 |
K1378.06808 |
K1378.06810 |
K1378.0846806 |
K1378.0846808 |
K1378.0846810 |
K1378.6806 |
K1378.6808 |
K1378.6810 |
K1378.846806 |
K1378.846808 |
K1378.846810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du composant (mm) | Couleur principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier inoxydable | gris noir | ||
22.14 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | gris noir | ||
22.46 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | gris noir | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier inoxydable | rouge | ||
22.14 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | rouge | ||
22.46 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | rouge | ||
19.99 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier | gris noir | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | gris noir | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | gris noir | ||
19.99 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier | rouge | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | rouge | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | rouge |
Loading...
Matériau du corps principal | Plastique | Corps principal, D.E. D(Ø) | 68 | D2(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 10 | H1(Nm) | 45.5 | T(mm) | 17 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du composant(mm)
Couleur principale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles