Poignées à cinq lobes, plastique, verrouillables, filetage mâle (K1378)

Poignées à cinq lobes, plastique, verrouillables, filetage mâle (K1378)
· Évitent tout desserrage inopiné du vissage ou du raccord

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

· Les poignées cinq lobes sont fournies avec 2 clés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1378.06808X20
K1378.06810X20
K1378.0846808X20
K1378.0846810X20
K1378.6808X20
K1378.6810X20
K1378.846808X20
K1378.846810X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du composant
(mm)
Couleur principale
(mm)

21.37 €

1 4 jours M8Acier inoxydablegris noir

21.53 €

1 4 jours M10Acier inoxydablegris noir

21.37 €

1 4 jours M8Acier inoxydablerouge

21.53 €

1 4 jours M10Acier inoxydablerouge

19.42 €

1 4 jours M8Aciergris noir

19.56 €

1 4 jours M10Aciergris noir

19.42 €

1 4 jours M8Acierrouge

19.56 €

1 4 jours M10Acierrouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Plastique Diamètre extérieur(Ø) 68 D2(mm) 24
H(mm) 10 H1(Nm) 45.5 L=longueur de filetage(mm) 20

Assistance technique