Poignées à cinq lobes avec filetage extérieur (K0276)

Poignées à cinq lobes avec filetage extérieur (K0276)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0276.320615
K0276.400816
K0276.501020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.56 €

1 4 jours M632115171215

2.01 €

1 4 jours M84021820.514.516

2.81 €

1 4 jours M1050320251820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Forme(mm) L

Assistance technique