Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 19 | 15 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 19 | 20 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 19 | 25 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 19 | 35 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 19 | 16 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 19 | 25 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 19 | 35 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 19 | 20 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 19 | 30 | ||
2.62 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 19 | 40 | ||
2.68 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 19 | 50 | ||
2.47 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 23.5 | 15 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 23.5 | 20 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 23.5 | 25 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 23.5 | 35 | ||
2.68 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 23.5 | 16 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 23.5 | 25 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 23.5 | 35 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 23.5 | 30 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 23.5 | 40 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 23.5 | 50 | ||
2.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 60 | 31.8 | 15 | ||
2.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 60 | 31.8 | 20 | ||
2.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 60 | 31.8 | 25 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M6 | 60 | 31.8 | 35 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M8 | 60 | 31.8 | 16 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | M8 | 60 | 31.8 | 25 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | M8 | 60 | 31.8 | 35 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | M10 | 60 | 31.8 | 20 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | M10 | 60 | 31.8 | 30 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | M10 | 60 | 31.8 | 40 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | M10 | 60 | 31.8 | 50 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L | H=Hauteur(mm) | 27.7 | H1(Nm) | 4.6 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles