Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0185.3205 |
K0185.3206 |
K0185.4006 |
K0185.4008 |
K0185.4010 |
K0185.5008 |
K0185.5010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | Laiton | 16 | 22.4 | 11.2 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Laiton | 16 | 22.4 | 11.2 | 9 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | Acier | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | Acier | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | 25 | 35 | 17.5 | 14 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | 25 | 35 | 17.5 | 14 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Forme(mm) | K |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles