Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 14 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 18 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier | RAL 7021 gris noir | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier | RAL 7021 gris noir | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier | RAL 7035 gris clair | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | Acier | RAL 7021 gris noir | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 14 | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier | RAL 7035 gris clair | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | Acier | RAL 7035 gris clair | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 28 | 35.5 | 44 | 22.5 | 14.5 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles