Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (K0276)

Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (K0276)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0276.3206
K0276.4008
K0276.5010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.52 €

1 4 jours M63211517129

1.98 €

1 4 jours M84021820.514.511

2.61 €

1 4 jours M1050320251814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Forme(mm) K

Assistance technique