Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | 4 jours | M6 | 35.5 | 14.2 | 15.5 | 2.8 | 15 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | M6 | 35.5 | 14.2 | 15.5 | 2.8 | 20 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 35.5 | 14.2 | 15.5 | 2.8 | 25 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 35.5 | 14.2 | 15.5 | 2.8 | 35 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 15 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 20 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 25 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 35 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | M8 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 16 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | M8 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 25 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | M8 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 35 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 20 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 30 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 40 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | 50 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | M6 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 15 | ||
2.22 € | 1 | 4 jours | M6 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 20 | ||
2.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 25 | ||
2.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 35 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M8 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 16 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M8 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 25 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M8 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 35 | ||
2.45 € | 1 | 4 jours | M10 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 30 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 40 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 | 50 | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M6 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 20 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 25 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 35 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | M8 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 16 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 25 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 35 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 40 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M10 | 63.5 | 31.7 | 27.7 | 4.6 | 50 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 76.2 | 38.1 | 33.3 | 5.6 | 16 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 76.2 | 38.1 | 33.3 | 5.6 | 25 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 76.2 | 38.1 | 33.3 | 5.6 | 35 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | M10 | 76.2 | 38.1 | 33.3 | 5.6 | 30 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | M10 | 76.2 | 38.1 | 33.3 | 5.6 | 40 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | M10 | 76.2 | 38.1 | 33.3 | 5.6 | 50 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles