Boutons plats avec filetage extérieur (K0157)

Boutons plats avec filetage extérieur (K0157)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0157.06010
K0157.08014
K0157.10016
K0157.12018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=longueur de filetage
(mm)

3.24 €

1 4 jours M616106185910

4.82 €

1 4 jours M82514102991314

7.15 €

1 4 jours M1032181237111716

10.94 €

1 4 jours M1236201342122018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Couleur principale(mm) noir oxydé Forme(mm) L

Assistance technique