Boutons plats avec filetage intérieur (K0157)

Boutons plats avec filetage intérieur (K0157)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0157.05
K0157.06
K0157.08
K0157.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)

3.22 €

1 4 jours M51610618597

4.23 €

1 4 jours M6251410299139

6.51 €

1 4 jours M832181237111712

7.94 €

1 4 jours M1036201342122015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Couleur principale(mm) noir oxydé Forme(mm) K

Assistance technique