Poignées à paumes, fonte grise, revêtement plastique, conformes à DIN 6335, forme E (K0682)

Poignées à paumes, fonte grise, revêtement plastique, conformes à DIN 6335, forme E (K0682)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Coloris : orange et noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0682.308
K0682.310
K0682.312
K0682.316
K0682.408
K0682.410
K0682.412
K0682.416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

3.96 €

1 4 jours M840Orange14261415

5.29 €

1 4 jours M1050Orange18342018

5.96 €

1 4 jours M1263Orange20422522

9.38 €

1 4 jours M1680Orange25523028

3.96 €

1 4 jours M840Noir14261415

5.29 €

1 4 jours M1050Noir18342018

5.96 €

1 4 jours M1263Noir20422522

9.38 €

1 4 jours M1680Noir25523028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Forme(mm) E

Assistance technique