Écrous de poignée (K1126)

Écrous de poignée (K1126)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Idéal dans les endroits confinés

· Avantage : un serrage manuel rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1126.1003
K1126.1004
K1126.103
K1126.104
K1126.2004
K1126.2005
K1126.204
K1126.205
K1126.3005
K1126.3006
K1126.305
K1126.306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
Taille
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.82 €

1 4 jours M316Acier inoxydablebrillant110121554.5

1.82 €

1 4 jours M416Acier inoxydablebrillant110121556

1.44 €

1 4 jours M316Laiton-110121554.5

1.44 €

1 4 jours M416Laiton-110121556

2.04 €

1 4 jours M420Acier inoxydablebrillant212.31518.566

2.04 €

1 4 jours M520Acier inoxydablebrillant212.31518.566

1.52 €

1 4 jours M420Laiton-212.31518.566

1.52 €

1 4 jours M520Laiton-212.31518.566

2.24 €

1 4 jours M525Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.38.5

2.24 €

1 4 jours M625Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.39

1.61 €

1 4 jours M525Acierpassivé-bleu315.318.722.97.38.5

1.61 €

1 4 jours M625Acierpassivé-bleu315.318.722.97.39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) K

Assistance technique