Poignée d’indexage et de serrage (K1582)

Poignée d’indexage et de serrage (K1582)
· Le blocage et le serrage dans un seul produit

· Une utilisation ergonomique grâce au bouton étoile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1582.108040
K1582.108041
K1582.210050
K1582.210051
K1582.312060
K1582.312061
K1582.416080
K1582.416081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Taille
(mm)
D=diamètre de la broche D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=Longueur L1=longueur de filetage
(mm)
Déplacement S
(mm)
SW
(mm)

6.52 €

1 4 jours M83214142010391548

6.52 €

1 4 jours M8x13214142010391548

6.70 €

1 4 jours M1040251824.91346.917510

6.70 €

1 4 jours M10x140251824.91346.917510

7.67 €

1 4 jours M1250362231.81757.820612

7.67 €

1 4 jours M12x1,550362231.81757.820612

9.17 €

1 4 jours M1663482640217426816

9.17 €

1 4 jours M16x1,563482640217426816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface(mm) passivé Matériau du composant(mm) Thermoplastique
Couleur du composant(mm) Noir Contre-écrou(mm) sans contre-écrou

Assistance technique