Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1583.108040 |
K1583.108041 |
K1583.210050 |
K1583.210051 |
K1583.312060 |
K1583.312061 |
K1583.416080 |
K1583.416081 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Taille (mm) | D=diamètre de la broche | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=Longueur | L1=longueur de filetage (mm) | Déplacement S (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 1 | 4 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | ||
9.06 € | 1 | 4 jours | M8x1 | 32 | 1 | 4 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | ||
9.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 2 | 5 | 18 | 24.9 | 13 | 46.9 | 17 | 5 | 10 | ||
9.91 € | 1 | 4 jours | M10x1 | 40 | 2 | 5 | 18 | 24.9 | 13 | 46.9 | 17 | 5 | 10 | ||
11.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 3 | 6 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | ||
11.21 € | 1 | 4 jours | M12x1,5 | 50 | 3 | 6 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | ||
12.81 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | 4 | 8 | 26 | 40.3 | 21 | 74.3 | 26 | 8 | 16 | ||
12.81 € | 1 | 4 jours | M16x1,5 | 63 | 4 | 8 | 26 | 40.3 | 21 | 74.3 | 26 | 8 | 16 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface(mm) | passivé | Matériau du composant(mm) | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant(mm) | Noir | Contre-écrou(mm) | sans contre-écrou |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Taille(mm)
D=diamètre de la broche
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=Longueur
L1=longueur de filetage(mm)
Déplacement S(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles