Leviers à came, réglables, filetage extérieur, acier inoxydable, rondelle de butée, acier inoxydable (K0647)

Leviers à came, réglables, filetage extérieur, acier inoxydable, rondelle de butée, acier inoxydable (K0647)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· La tension peut être réglée avec précision au moyen du pas fin

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Versions : électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0647.0541004X15
K0647.0541004X20
K0647.0541004X30
K0647.0541005X20
K0647.0541005X30
K0647.0541005X40
K0647.0541005X50
K0647.0541304X15
K0647.0541304X20
K0647.0541304X30
K0647.0541305X20
K0647.0541305X30
K0647.0541305X40
K0647.0541305X50
K0647.1541005X20
K0647.1541005X30
K0647.1541005X40
K0647.1541005X50
K0647.1541006X20
K0647.1541006X30
K0647.1541006X40
K0647.1541006X50
K0647.1541305X20
K0647.1541305X30
K0647.1541305X40
K0647.1541305X50
K0647.1541306X20
K0647.1541306X30
K0647.1541306X40
K0647.1541306X50
K0647.2541008X25
K0647.2541008X30
K0647.2541008X40
K0647.2541008X50
K0647.2541010X25
K0647.2541010X30
K0647.2541010X40
K0647.2541010X50
K0647.2541308X25
K0647.2541308X30
K0647.2541308X40
K0647.2541308X50
K0647.2541310X25
K0647.2541310X30
K0647.2541310X40
K0647.2541310X50
K0647.9541003X10
K0647.9541003X15
K0647.9541003X30
K0647.9541004X10
K0647.9541004X15
K0647.9541004X30
K0647.9541303X10
K0647.9541303X15
K0647.9541303X30
K0647.9541304X10
K0647.9541304X15
K0647.9541304X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

21.87 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

21.87 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

21.87 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

21.87 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

21.87 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

22.67 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

22.67 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

19.69 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

19.69 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

19.69 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

19.69 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

19.69 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

20.39 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

20.39 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

25.69 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7222041201.2

25.69 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7223041201.2

26.65 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7224041201.2

26.65 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518914.7225041201.2

25.69 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7222041201.2

25.69 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7223041201.2

26.65 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7224041201.2

26.65 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618914.7225041201.2

23.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7222041201.2

23.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7223041201.2

24.01 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7224041201.2

24.01 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518914.7225041201.2

23.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7222041201.2

23.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7223041201.2

24.01 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7224041201.2

24.01 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618914.7225041201.2

34.90 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.82583501.5

34.90 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.83083501.5

35.96 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.84083501.5

35.96 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M8271118.328.85083501.5

34.90 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.82583501.5

34.90 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.83083501.5

35.96 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.84083501.5

35.96 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M10271118.328.85083501.5

31.42 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.82583501.5

31.42 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.83083501.5

32.33 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.84083501.5

32.33 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M8271118.328.85083501.5

31.42 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.82583501.5

31.42 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.83083501.5

32.33 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.84083501.5

32.33 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M10271118.328.85083501.5

20.59 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

20.59 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

20.59 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

20.59 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

20.59 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

20.59 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

18.52 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

18.52 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

18.52 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

18.52 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

18.52 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

18.52 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique