Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1502.12420 |
K1502.124201 |
K1502.124202 |
K1502.124203 |
K1502.124205 |
K1502.124206 |
K1502.124207 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capuchon de couleur | |
---|---|---|---|---|---|
27.38 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | ||
27.38 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | ||
27.38 € | 1 | 4 jours | RAL 6032 vert signal | ||
27.38 € | 1 | 4 jours | RAL 5017 bleu | ||
27.38 € | 1 | 4 jours | RAL 7035 gris clair | ||
27.38 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge trafic | ||
27.38 € | 1 | 4 jours | RAL 1021 jaune colza |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | B |
Type-forme | sans fente de verrouillage, avec contre-écrou | Contre-écrou | avec contre-écrou | Taille | 4 |
D (Filetage interne) | M6 | D1=Filetage | M20x1,5 | D2(mm) | 33 |
L=Longueur(mm) | 73 | L1(mm) | 28 | L2(mm) | 12 |
L3(mm) | 25 | SW1(mm) | 22 | SW2(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Capuchon de couleur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles