Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19 € | 1 | 4 jours | gauche | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | gauche | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | gauche | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | gauche | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | gauche | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | gauche | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | gauche | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | gauche | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | gauche | 18 | 6 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | gauche | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | gauche | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | gauche | 18 | 6 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | droite | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | droite | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | droite | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | droite | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | droite | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | droite | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | droite | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | droite | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | droite | 18 | 6 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | droite | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | droite | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | droite | 18 | 6 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Version 2
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles